Meny Sök

Friktionsgångjärn 57.0 mm 51.0 mm Zinklegering Svart

Artikelnummer:

219912E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 709,0519 kr
50 + 506,4657 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

709,05 kr

1 x 709,0519 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 4.5 mm
Totallängd 57.0 mm
Total tjocklek 13.0 mm
Total bredd 51.0 mm
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Antal monteringshål 4
Commodity Code 3926909790
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering

Produkten 219912E ersätter:

Friktionsgångjärn 57.0 mm 50.8 mm Zinklegering Svart
Artikelnummer: 498293

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss