Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagstyp | Hylsans höjd | Regelmaterial | Minsta grepp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,7374 kr - 229,2323 kr | 148 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | 28 I lager |
1.197 in
30.4 mm
|
Handtag med 4 mm insexspår
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
191,0023 kr - 212,2249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
189,8989 kr - 210,9989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
191,0023 kr - 212,2249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
194,3612 kr - 215,9568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
191,0023 kr - 212,2249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
189,6503 kr - 210,7225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
67,2835 kr - 104,6633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.307 in
33.2 mm
|
Vingvred
|
0.846 in
21.5 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
183,4772 kr - 203,8636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.