Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4011 kr - 0,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4108 kr - 0,4108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,6551 kr - 0,6551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,5159 kr - 0,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4247 kr - 0,4247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3743 kr - 0,3743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3919 kr - 0,3919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4011 kr - 0,4011 kr | 7000 I lager |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4052 kr - 0,4052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3841 kr - 0,3841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3907 kr - 0,3907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,459 kr - 0,459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4704 kr - 0,4704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,5837 kr - 0,5837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,3939 kr - 0,3939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4061 kr - 0,4061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,4094 kr - 0,4094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,457 kr - 0,457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,6538 kr - 0,6538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
0,368 kr - 0,368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.