Meny Sök

Lock och plugg, koniska 25.8 mm 15.2 mm LDPE Röd

Röd kåpa för tryckmontering, av LDPE, kan användas på olika typer av rör. Kan också skydda eller maskera områden under målningsarbete. Den korta modellen är perfekt att täcka rörändar med.
Artikelnummer:

4025000503

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5896 kr
500 - 999 1,3944 kr
1000 + 1,004 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

397,40 kr

250 x 1,5896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 25.8 mm
Ytterdiameter 27.8 mm
Inre höjd 15.2 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss