Meny Sök

Standard runda ändskydd

I lager

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
1,6717 kr - 3,0475 kr 333 I lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
1,9231 kr - 4,7044 kr 1502 I lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
2,3078 kr - 5,666 kr 4250 I lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
3,8611 kr - 8,5212 kr 50 I lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,7648 kr - 1,068 kr 8444 I lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,8151 kr - 1,2944 kr Fråga angående leveranstidhär
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,321 kr - 2,4113 kr 94 I lager
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
2,3078 kr - 5,666 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,6745 kr - 0,9423 kr 3297 I lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
1,6568 kr - 3,0475 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
6,8199 kr - 13,3439 kr 2450 I lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
7,6631 kr - 15,0156 kr 349 I lager
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,9231 kr - 3,5061 kr 148 I lager
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
3,9203 kr - 8,6839 kr 117 I lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
1,321 kr - 2,4113 kr 4100 I lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,7648 kr - 1,2101 kr 730 I lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
1,8936 kr - 4,6748 kr 645 I lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
6,3465 kr - 12,4415 kr 2550 I lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
1,6568 kr - 3,0475 kr Fråga angående leveranstidhär
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,7574 kr - 1,0562 kr 63494 I lager
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
  • av 2
Runda ändskydd 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327807

Prisintervall
3,0475 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturfärgad

10327845

Prisintervall
4,7044 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
1502 I lager
Egenskaper
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10327883

Prisintervall
5,666 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10327920

Prisintervall
8,5212 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturfärgad

10327722

Prisintervall
1,068 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
8444 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10327760

Prisintervall
1,2944 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327784

Prisintervall
2,4113 kr - 1,321 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10327876

Prisintervall
5,666 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10327692

Prisintervall
0,9423 kr - 0,6745 kr

Lagernivåer
3297 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327821

Prisintervall
3,0475 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturfärgad

10327975

Prisintervall
13,3439 kr - 6,8199 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

10328019

Prisintervall
15,0156 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
349 I lager
Egenskaper
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturfärgad

10327838

Prisintervall
3,5061 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturfärgad

10327937

Prisintervall
8,6839 kr - 3,9203 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10327791

Prisintervall
2,4113 kr - 1,321 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10327739

Prisintervall
1,2101 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturfärgad

10327869

Prisintervall
4,6748 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
645 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10327982

Prisintervall
12,4415 kr - 6,3465 kr

Lagernivåer
2550 I lager
Egenskaper
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10327814

Prisintervall
3,0475 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Runda ändskydd 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10118696

Prisintervall
1,0562 kr - 0,7574 kr

Lagernivåer
63494 I lager
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten