Meny Sök

Stift 8.0 M5 x 0.8 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190774

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 84,912 kr
10 - 19 76,4208 kr
20 - 49 72,1752 kr
50 - 99 67,9296 kr
100 + 63,684 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

84,91 kr

1 x 84,912 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0
d2 M5 x 0.8
A/F 7.0
Vikt g 3.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss