Meny Sök

Stifthållarkabel - 2 öglor

I lager

Stifthållarkabel av rostfritt stål, ytbelagd med genomskinlig PVC. Ena änden är en ögla, den andra en flik.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Cable Length Hole Size Köp
54,241 kr - 88,5099 kr 28 I lager
60,5824 kr - 95,5268 kr 29 I lager
49,4033 kr - 80,46 kr 52 I lager
56,9532 kr - 89,6634 kr 20 I lager
51,772 kr - 84,225 kr 20 I lager
50,7038 kr - 82,7331 kr 20 I lager
57,4829 kr - 90,6936 kr 20 I lager
47,3661 kr - 77,1579 kr Fråga angående leveranstidhere
50,7038 kr - 82,7331 kr 20 I lager
1337524 73,2156 kr - 73,2156 kr 18 I lager
52,2133 kr - 85,2011 kr 21 I lager
47,8215 kr - 77,8998 kr 8 I lager
Stropp 200.0 mm 2 öglor 30.0 mm

1337529

Prisintervall
88,5099 kr - 54,241 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 500.0 mm 2 öglor 30.0 mm

1337535

Prisintervall
95,5268 kr - 60,5824 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 320.0 mm 2 öglor 14.0 mm

1337530

Prisintervall
80,46 kr - 49,4033 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 500.0 mm 2 öglor 24.0 mm

1337534

Prisintervall
89,6634 kr - 56,9532 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 500.0 mm 2 öglor 14.0 mm

1337533

Prisintervall
84,225 kr - 51,772 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 200.0 mm 2 öglor 24.0 mm

1337528

Prisintervall
82,7331 kr - 50,7038 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 320.0 mm 2 öglor 30.0 mm

1337532

Prisintervall
90,6936 kr - 57,4829 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 200.0 mm 2 öglor 14.0 mm

1337527

Prisintervall
77,1579 kr - 47,3661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 150.0 mm 2 öglor 30.0 mm

1337526

Prisintervall
82,7331 kr - 50,7038 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 150.0 mm 2 öglor 14.0 mm

1337524

Prisintervall
73,2156 kr - 73,2156 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 320.0 mm 2 öglor 24.0 mm

1337531

Prisintervall
85,2011 kr - 52,2133 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A
Stropp 150.0 mm 2 öglor 24.0 mm

1337525

Prisintervall
77,8998 kr - 47,8215 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Kabelmaterial
    Rostfritt stål
  • Beläggningsmaterial
    Plast
  • Ändmaterial
    Rostfritt stål
  • Ändtyp
    2 Loop
  • Modell
    Type A