Meny Sök

Ratt 45.0 mm M8 30.0 mm Stål PA

Artikelnummer:

260083018235

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Gängans längd 30.0 mm
Tappmaterial Stål
Knoppdiameter 45.0 mm
Total höjd 56.0 mm
Typ av montage Threaded Male
Färg Röd
Lockets färg Röd
Commodity Code 3926909790
Knoppmaterial PA
Typ av fäste Gängad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss