Meny Sök

Ratt 56.0 mm Insats M10 PA Svart

Artikelnummer:

260561059935

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Gängans längd 11.0 mm
Tappmaterial Zinkpläterat stål
Knoppdiameter 56.0 mm
Total höjd 29.0 mm
Typ av montage Hona
Färg Svart
Lockets färg Svart
Commodity Code 3926909790
Knoppmaterial Nylon
Typ av fäste Insats

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss