Meny Sök

Fixerande distans 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

Dessa fasthållande distanser har specialdesignad innerdiameter, utformade för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

13SPRT094

59255 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,1791 kr
2500 - 4999 1,0113 kr
5000 + 0,9436 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

589,55 kr

500 x 1,1791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 8.0 mm
Innerdiameter 7.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) #10
Skruvdiameter 4.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Ytterdiameter 12.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss