De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6485 kr - 0,8007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,3818 kr - 1,7059 kr | 3850 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1197 kr - 1,3824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,8109 kr - 1,2157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6511 kr - 0,8039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,7419 kr - 0,916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5441 kr - 0,6718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6918 kr - 0,8542 kr | 21000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,596 kr - 0,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5298 kr - 0,654 kr | 6251 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5645 kr - 0,6969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6316 kr - 0,7798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,6074 kr - 1,9845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6917 kr - 0,854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,6894 kr - 0,851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5586 kr - 0,6896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6775 kr - 0,8364 kr | 6860 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,4775 kr - 1,8241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5467 kr - 0,6749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,5944 kr - 1,9685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.