Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,8297 kr - 100,4425 kr | 9030 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
173,7801 kr - 364,9383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
205,8214 kr - 446,5739 kr | 73 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
17,4938 kr - 45,9751 kr | 10542 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
67,4915 kr - 146,7105 kr | 1800 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
59,9001 kr - 137,6326 kr | 3262 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
26,3551 kr - 57,1028 kr | 1480 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
59,1248 kr - 128,2618 kr | 2788 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
16,4018 kr - 42,7539 kr | 6195 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
108,6976 kr - 229,29 kr | 6573 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
18,6107 kr - 48,3178 kr | 13125 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
130,4827 kr - 263,5518 kr | 1202 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
41,2758 kr - 89,3147 kr | 875 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
61,7004 kr - 154,9099 kr | 2044 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
18,6107 kr - 48,3178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
40,0508 kr - 100,4425 kr | 964 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
147,8121 kr - 320,9475 kr | 126 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
47,4114 kr - 103,078 kr | 171 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
97,8581 kr - 206,4489 kr | 1225 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
21,9208 kr - 57,1028 kr | 7560 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.