Meny Sök

Spanjoletthandtag Lika låsning 26.5 mm Zamak Naturfärgad

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnummer:

10811110536E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 351,9601 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

8 799,00 kr

25 x 351,9601 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagslängd 160.0 mm
Handtagsbredd 35.0 mm
Huvudets höjd 9.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Maximalt grepp 26.5 mm
Monteringshålets längd 50.0 mm
Monteringshålets bredd 25.0 mm
Slutför Krompläterad
Handtagstyp Spanjoletthandtag med nyckel
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Nyckeltyp Euronyckel
Material, spärr Zamak
Inriktning vid montering Universell
Specifikationer Trycks inte samman
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss