Meny Sök

Spanjoletthandtag Olika låsning 28.5 mm PA Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnummer:

208203247E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 323,0949 kr
25 + 230,7821 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

323,09 kr

1 x 323,0949 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagslängd 160.0 mm
Handtagsbredd 35.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Maximalt grepp 28.5 mm
Monteringshålets längd 50.0 mm
Monteringshålets bredd 25.0 mm
Slutför Utan finish
Handtagstyp Spanjoletthandtag
Inkluderar Two keys supplied with each latch
Nyckeltyp Olika låsning
Material, spärr PA
Inriktning vid montering Universell
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss