Meny Sök

Slangklämma 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 20.0 - 22.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600481

1600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 14,1327 kr
1000 - 1999 13,426 kr
2000 + 12,5697 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 413,27 kr

100 x 14,1327 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 18.0 mm
D 20.0 - 22.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Produkten 600481 ersätter:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Omfång, innerdiameter - 20.0 - 22.0 mm | 0.787 - 0.866 in ; Bredd - 18.0 mm | 0.709 in ;
Artikelnummer: 1475410

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss