Meny Sök

Slangklämma 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 26.0 - 28.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600483

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 16,3151 kr
1000 + 15,3389 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 631,51 kr

100 x 16,3151 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 18.0 mm
D 26.0 - 28.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss