Meny Sök

Slangklämma 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600486

1100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 19,251 kr
500 - 999 18,3731 kr
1000 + 17,5182 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

962,55 kr

50 x 19,251 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Produkten 600486 ersätter:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Omfång, innerdiameter - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Bredd - 20.0 mm | 0.787 in ;
Artikelnummer: 1475411

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss