Meny Sök

Slangklämma 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 48.0 - 51.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600489

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 26,634 kr
500 - 999 25,6579 kr
1000 + 24,4542 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 331,70 kr

50 x 26,634 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 22.0 mm
D 48.0 - 51.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Produkten 600489 ersätter:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Omfång, innerdiameter - 48 - 51 mm | 1.89 - 2.008 in ; Bredd - 22.0 mm | 0.866 in ; Skjuts på
Artikelnummer: 1464104

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss