Meny Sök

Slangklämma 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 56.0 - 59.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600491

9000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 30,3284 kr
500 + 29,5624 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 516,42 kr

50 x 30,3284 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 22.0 mm
D 56.0 - 59.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss