Meny Sök

Slangklämma 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnummer:

600493

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 31,8147 kr
500 + 31,0392 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 590,74 kr

50 x 31,8147 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 22.0 mm
Montering Skjuts på
Färg Naturfärgad
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7307298090

Produkten 600493 ersätter:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Omfång, innerdiameter - 64.0 - 67.0 mm | 2.52 - 2.638 in ; Bredd - 20.0 mm | 0.787 in ;
Artikelnummer: 1475412

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss