Meny Sök

T-mutter M8 22.0 mm 11.0 mm Stål

Denna T-mutter för möbelbeslag av stål kan föras in i ett förborrat hål och knackas på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin
Artikelnummer:

ZT-M08

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 - 999 6,6473 kr
1000 - 1249 2,7177 kr
1250 + 2,4706 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

830,91 kr

125 x 6,6473 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Mutterform Cylindrisk
Commodity Code 7318153590
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss