Meny Sök

Displayfäste 50.0 mm 40.0 mm Akryl Genomskinlig

This clear, self standing print grip can be used to hold material up to 0.5mm thick.
Artikelnummer:

492775

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2499 3,2704 kr
2500 + 2,998 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

327,04 kr

100 x 3,2704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Allt material Akryl
Monteringsmetod Icke-självhäftande
Höjd 10.6 mm
Håldiameter A 6.0 mm
Hålstorlek 6.0 mm
Längd 50.0 mm
Maximal kompatibel materialtjocklek 2.5 mm
Totallängd 50.0 mm
Total bredd 40.0 mm
Tjocklek 0.5 mm
Commodity Code 3926909790
Bredd 40.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss