Meny Sök

Philips-skruvkrok M2 LDPE Vit

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Artikelnummer:

119000260003

34968 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,3876 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

387,60 kr

1000 x 0,3876 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 9.5 mm
D 12.0 mm
H 4.1 mm
Skruvstorlek #2
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss