Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: Polyeten Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Kompatibla gängstorlekar h Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
0,9133 kr - 1,1947 kr 3208 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
16.2
UNF
1,1307 kr - 2,3746 kr 1794 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
Lågdensitetspolyeten
13.0
BSP
1,757 kr - 2,5066 kr 3938 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
Lågdensitetspolyeten
21.2
BSP
0,6439 kr - 1,2181 kr 3100 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
16.2
UNF
1,1155 kr - 1,4993 kr 3980 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
11.0
BSP
0,8813 kr - 1,1713 kr 11328 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
Lågdensitetspolyeten
14.0
UNF
0,8106 kr - 1,7022 kr 4432 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
Lågdensitetspolyeten
13.0
UNF
Flänslock 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm Polyeten Naturfärgad

110854

Prisintervall
1,1947 kr - 0,9133 kr

Lagernivåer
3208 I lager
Egenskaper
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Typ
    Bubble
Flänslock 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm Polyeten Naturfärgad

110853

Prisintervall
2,3746 kr - 1,1307 kr

Lagernivåer
1794 I lager
Egenskaper
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Typ
    Bubble
Flänslock 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm Polyeten Naturfärgad

110855

Prisintervall
2,5066 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
3938 I lager
Egenskaper
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Typ
    Bubble
Flänslock 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm Polyeten Naturfärgad

110858

Prisintervall
1,2181 kr - 0,6439 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Typ
    Bubble
Flänslock 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm Polyeten Naturfärgad

110857

Prisintervall
1,4993 kr - 1,1155 kr

Lagernivåer
3980 I lager
Egenskaper
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Typ
    Bubble
Flänslock 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm Polyeten Naturfärgad

110859

Prisintervall
1,1713 kr - 0,8813 kr

Lagernivåer
11328 I lager
Egenskaper
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Typ
    Bubble
Flänslock 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm Polyeten Naturfärgad

110856

Prisintervall
1,7022 kr - 0,8106 kr

Lagernivåer
4432 I lager
Egenskaper
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Typ
    Bubble