Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
43,8606 kr - 67,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
43,8606 kr - 67,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
50.0
12.9
19,893 kr - 30,6047 kr 150 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
10.0
3.6
20,8517 kr - 32,0796 kr 4117 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
20.0
3.6
23,2485 kr - 35,7668 kr 255 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
8.0
5.6
20,1327 kr - 30,9735 kr 171 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
21,3311 kr - 32,8171 kr 1021 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
6.0
4.5
30,6783 kr - 47,1976 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
32,1165 kr - 49,4101 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
25.0
8.5
43,8606 kr - 67,4778 kr 91 I lager
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
20.0
12.9
31,3975 kr - 48,3038 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
43,8606 kr - 67,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
40.0
10.6
24,6866 kr - 37,9793 kr 41 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
12.0
3.6
24,2072 kr - 37,2418 kr 18 I lager
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
8.0
3.6
34,034 kr - 52,3598 kr 420 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
20.0
6.8
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 316 Rostfritt stål

20226121

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 50.0 316 Rostfritt stål

20226176

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

20224424

Prisintervall
30,6047 kr - 19,893 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20224448

Prisintervall
32,0796 kr - 20,8517 kr

Lagernivåer
4117 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20224516

Prisintervall
35,7668 kr - 23,2485 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 303 Rostfritt stål

20224431

Prisintervall
30,9735 kr - 20,1327 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20224455

Prisintervall
32,8171 kr - 21,3311 kr

Lagernivåer
1021 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20224622

Prisintervall
47,1976 kr - 30,6783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 25.0 303 Rostfritt stål

20224646

Prisintervall
49,4101 kr - 32,1165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 20.0 303 Rostfritt stål

20224714

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20224639

Prisintervall
48,3038 kr - 31,3975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20224707

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 12.0 316 Rostfritt stål

20225858

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 8.0 316 Rostfritt stål

20225834

Prisintervall
37,2418 kr - 24,2072 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 20.0 316 Rostfritt stål

20226008

Prisintervall
52,3598 kr - 34,034 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0