Meny Sök

Bubbeltätning Sida 2.0 mm 3.0 mm EPDM

Side bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Artikelnummer:

490740

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 068,1967 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 068,20 kr

1 x 2 068,1967 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Låsområde 2.0 - 3.0 mm
Total höjd 18.0 mm
Total bredd 22.3 mm
Rullängd 20.0 m
Material EPDM
Typ Bubble
Riktning Sida
Inkluderar 20.0 m roll
Färg Svart
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss