Meny Sök

Torx-hatt TX25 14.6 mm 0.3 mm LDPE Vit

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av vit LDPE.
Artikelnummer:

158012016403

47000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7209 kr
1000 + 0,5255 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

360,45 kr

500 x 0,7209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Torx-storlek TX25
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss