Meny Sök

Torx-hatt TX30 16.2 mm 0.5 mm LDPE Svart

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Av svart LDPE.
Artikelnummer:

158012559903

10828 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7209 kr
1000 + 0,5255 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

360,45 kr

500 x 0,7209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
B 16.2 mm
C 13.5 mm
D 0.5 mm
E 2.4 mm
Torx-storlek TX30
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss