Meny Sök

Torx-hatt TX40 18.0 mm 0.1 mm LDPE Svart

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Av svart LDPE.
Artikelnummer:

158013059903

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0123 kr
1000 + 0,7363 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

506,15 kr

500 x 1,0123 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
B 18.0 mm
C 15.2 mm
D 0.1 mm
E 2.4 mm
Torx-storlek TX40
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss