Meny Sök

Transparenta hyll-wobblers

I produktion

Genomskinliga hyll-wobblers skapar en illusion av att trycksaken hänger fritt i luften samtidigt som den rör sig konstant. Wobblers har ett självhäftande skum- eller filmfäste som kan fästas på både plana och ojämna ytor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Självhäftande typ Total bredd Köp
2,4268 kr - 2,7191 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
2,0987 kr - 4,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
Film
10.0 mm
4,0753 kr - 4,5319 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,9501 kr - 2,0879 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Foam
15.0 mm
3,9414 kr - 4,4204 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
Adhesive Pads
13.5 mm
464725 2,5945 kr - 2,9004 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,838 kr - 0,838 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Film
15.0 mm
2,0987 kr - 4,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
140.0 mm
Film
20.0 mm
Vridbar hyll-wobbler 75.0 mm 20.0 mm Aluminium

464723

Prisintervall
2,7191 kr - 2,4268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Adhesive Tab
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    75.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
Vridbar hyll-wobbler 140.0 mm 10.0 mm PET

497097

Prisintervall
4,4803 kr - 2,0987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Film
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Wobbler-form
    Parallell
  • Totallängd
    140.0 mm
Vridbar hyll-wobbler 150.0 mm 20.0 mm Aluminium

464724

Prisintervall
4,5319 kr - 4,0753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Adhesive Tab
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
Vridbar hyll-wobbler 150.0 mm 15.0 mm PET

492909

Prisintervall
2,0879 kr - 0,9501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Foam
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Wobbler-form
    Parallell
  • Totallängd
    150.0 mm
Vridbar hyll-wobbler 26.0 mm 13.5 mm PP

464726

Prisintervall
4,4204 kr - 3,9414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Adhesive Pads
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Total bredd
    13.5 mm
Vridbar hyll-wobbler 32.0 mm 20.0 mm PP, metall

464725

Prisintervall
2,9004 kr - 2,5945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Adhesive Tab
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    PP natur med Metallfjäder
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
Vridbar hyll-wobbler 150.0 mm 15.0 mm PET

492908

Prisintervall
0,838 kr - 0,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Film
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Wobbler-form
    Parallell
  • Totallängd
    150.0 mm
Vridbar hyll-wobbler 140.0 mm 20.0 mm PET

497099

Prisintervall
4,4803 kr - 2,0987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Film
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Wobbler-form
    Parallell
  • Totallängd
    140.0 mm