Meny Sök

Tryck/dragknoppar - Konkav med skaft

I lager

Konkava tryck/dragknoppar har en rak axel och ett större huvud för bra fingerutrymme och ett utmärkt grepp för att dra eller lyfta. Den konkava överdelen är mer bekväm för tummen i tillämpningar som kräver intryckning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Gängstorlek Alla
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans längd Total höjd Köp
9,1654 kr - 19,2473 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
13,7724 kr - 20,7034 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
16.0 mm
30.0 mm
12,5319 kr - 14,466 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
19,2365 kr - 19,2365 kr 15750 I lager
M8
30.0 mm
60.0 mm
9,4361 kr - 11,3913 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
15.0 mm
35.0 mm
15,4688 kr - 18,6243 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M5 PA

466356

Prisintervall
19,2473 kr - 9,1654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M6 PA

466360

Prisintervall
20,7034 kr - 13,7724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Drag/tryck-knopp 25.0 mm M6 PA

466357

Prisintervall
14,466 kr - 12,5319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Knoppmaterial
    PA
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M8 PA

466361

Prisintervall
19,2365 kr - 19,2365 kr

Lagernivåer
15750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Drag/tryck-knopp 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

466359

Prisintervall
11,3913 kr - 9,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M8 PA

466358

Prisintervall
18,6243 kr - 15,4688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Knoppmaterial
    PA