Meny Sök

Trycklås för nedre skenan, tryck

I produktion

Trycklås för skjutglasdörrar ger god säkerhet genom att de låser den undre skenan. Att låsa genom att trycka sparar tid i stressiga miljöer och låset i pressgjuten zinklegering har ett borrsäkert centrum för extra säkerhet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
456,8231 kr - 959,3285 kr Fråga angående leveranstidhär
Displaylås 25.0 mm 35.0 mm Zinklegering

492862

Prisintervall
959,3285 kr - 456,8231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Stommens längd
    35.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Commodity Code
    8301300000
  • Diameter, pipa
    10.5 mm