Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9161 kr - 2,0869 kr | 97220 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
||
0,7794 kr - 0,8297 kr | 8315 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
2,2032 kr - 2,8586 kr | 13430 I lager |
EVA
|
Naturfärgad
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
0,6358 kr - 1,4294 kr | 231833 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
||
27,3313 kr - 57,3957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Grå
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|
||
13,5262 kr - 28,405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
||
1,0723 kr - 1,492 kr | 78234 I lager |
PVC
|
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
2,5797 kr - 2,6913 kr | 7000 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
5,32 kr - 7,7147 kr | 50168 I lager |
Elastomer
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
0,5647 kr - 0,601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
33,0485 kr - 69,4019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Grå
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
|
||
12,1038 kr - 25,4181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Svart
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
|
||
2,4542 kr - 2,5518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
1,3805 kr - 1,4362 kr | 37499 I lager |
TPE
|
Svart
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
1,5199 kr - 3,4363 kr | 95926 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
1,3191 kr - 2,4207 kr | 35000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
1,5617 kr - 3,5462 kr | 141974 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
||
0,7167 kr - 1,4368 kr | 244832 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
||
2,2772 kr - 3,6015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
2,8367 kr - 9,2954 kr | 13684 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.