Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
11,2253 kr - 12,0355 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Svart
39.0 mm
33,0485 kr - 69,4019 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Grå
52.0 mm
12,1038 kr - 25,4181 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Svart
37.7 mm
2,4542 kr - 2,5518 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
Svart
12.0 mm
0,5647 kr - 0,601 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
Svart
10.0 mm
497454 22,869 kr - 48,025 kr Fråga angående leveranstidhär
Gummi
Grå
51.5 mm
2,2032 kr - 2,8586 kr 13430 I lager
EVA
Naturfärgad
1.5 mm
0,7794 kr - 0,8297 kr 8315 I lager
PVC
Svart
25.0 mm
0,9161 kr - 2,0869 kr 97220 I lager
Nylon
Naturfärgad
1.1 mm
3,9881 kr - 8,375 kr 7000 I lager
Gummi
Svart
26.0 mm
0,6358 kr - 1,4294 kr 231833 I lager
PA
Naturfärgad
1.6 mm
1,3191 kr - 2,4207 kr 35000 I lager
PA
Naturfärgad
2.3 mm
1,5617 kr - 3,5462 kr 141974 I lager
Nylon
Naturfärgad
4.6 mm
1,5199 kr - 3,4363 kr 95926 I lager
PA
Naturfärgad
3.8 mm
0,7147 kr - 1,158 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
Naturfärgad
7.6 mm
2,2772 kr - 3,6015 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
Naturfärgad
4.7 mm
0,8506 kr - 1,8986 kr 176000 I lager
Nylon
Naturfärgad
6.4 mm
0,82 kr - 1,3588 kr 46042 I lager
Nylon
Naturfärgad
3.2 mm
2,8367 kr - 9,2954 kr 13684 I lager
PVC
Svart
2.7 mm
1,994 kr - 4,8268 kr 69769 I lager
PVC
Svart
6.0 mm
  • av 7
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 39.0 mm Gummi Svart

497456

Prisintervall
12,0355 kr - 11,2253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    39.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter för gånghjälpmedel 25.0 mm 52.0 mm Gummi Grå

497460

Prisintervall
69,4019 kr - 33,0485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    52.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Ändskydd 25.0 mm 37.7 mm Gummi Svart

497468

Prisintervall
25,4181 kr - 12,1038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    37.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter som kläms fast 15.0 mm 12.0 mm PVC Svart

POF12493BK

Prisintervall
2,5518 kr - 2,4542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
Fötter som kläms fast 10.0 mm 10.0 mm PVC Svart

POF50493BK

Prisintervall
0,601 kr - 0,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    10.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 51.5 mm Gummi Grå

497454

Prisintervall
48,025 kr - 22,869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    51.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Grå
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Stopp 12.0 mm 1.5 mm EVA Naturfärgad

070012000048

Prisintervall
2,8586 kr - 2,2032 kr

Lagernivåer
13430 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Glasfot
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    EVA
Fötter som kläms fast 17.5 mm 25.0 mm PVC Svart

POF15509BK

Prisintervall
0,8297 kr - 0,7794 kr

Lagernivåer
8315 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
Stopp 7.8 mm 1.1 mm PA Naturfärgad

BFS020A

Prisintervall
2,0869 kr - 0,9161 kr

Lagernivåer
97220 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
Ändskydd 10.0 mm 26.0 mm Gummi Svart

497463

Prisintervall
8,375 kr - 3,9881 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Gummi
Fötter som kläms fast 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Naturfärgad

BDH040A

Prisintervall
1,4294 kr - 0,6358 kr

Lagernivåer
231833 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med kluven tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
Stopp 19.1 mm 2.3 mm PA Naturfärgad

BST110A

Prisintervall
2,4207 kr - 1,3191 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
Stopp 25.4 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

BFS100A

Prisintervall
3,5462 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
141974 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.6 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
Stopp 9.2 mm 3.8 mm PA Naturfärgad

BST005A

Prisintervall
3,4363 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
95926 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
Stopp 9.5 mm 7.6 mm PA Naturfärgad

BST010A

Prisintervall
1,158 kr - 0,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    7.6 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PA
Stopp 37.1 mm 4.7 mm PA Naturfärgad

BFS110A

Prisintervall
3,6015 kr - 2,2772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
Stopp 12.7 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

BFS015A

Prisintervall
1,8986 kr - 0,8506 kr

Lagernivåer
176000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
Stopp 12.7 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

BFS035A

Prisintervall
1,3588 kr - 0,82 kr

Lagernivåer
46042 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med platt huvud och skaft
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    Nylon
Griphalsfötter 15.4 mm 2.7 mm 9.8 mm PVC

12493

Prisintervall
9,2954 kr - 2,8367 kr

Lagernivåer
13684 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.7 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
Ändskydd 25.0 mm 6.0 mm PVC Svart

465364

Prisintervall
4,8268 kr - 1,994 kr

Lagernivåer
69769 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Skydd för stav med platt bas
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    PVC