Meny Sök

N/A Spridande 4.0 mm 8.7 mm (PT)

Trycknit i vit nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka på kolven.
Artikelnummer:

093000826102

162692 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,3845 kr
500 - 999 2,2311 kr
1000 + 1,7151 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

596,13 kr

250 x 2,3845 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.0 mm
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 8.7 mm
Huvuddiameter 7.1 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Grå
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss