Meny Sök

Trycknit 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Vit

Detta tryckfäste är utformat för att klämmas och låsas fast i stansade hål, vilket ger en snabb sammanfogning som är väldigt beständig mot vibrationer, slitage och korrosion. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

093001811302

42878 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,6993 kr
500 - 999 4,3925 kr
1000 + 3,6123 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 174,83 kr

250 x 4,6993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.5 mm
Kompatibel håldiameter 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 12.0 mm
Huvuddiameter 17.0 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Nittyp Snäppnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss