Meny Sök

N/A Spridande 4.0 mm 12.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

093001826102

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,253 kr
500 - 999 3,9742 kr
1000 + 3,2072 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 063,25 kr

250 x 4,253 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.5 mm
Kompatibel håldiameter 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 12.0 mm
Huvuddiameter 17.0 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Grå
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss