Meny Sök

N/A Spridande 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

093002426102

15696 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,3287 kr
500 - 999 2,1892 kr
1000 + 1,6872 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

582,18 kr

250 x 2,3287 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 10.0 mm
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 7.0 mm
Huvuddiameter 11.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Grå
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss