Meny Sök

Trycknit 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Vit

Detta tryckfäste är utformat för att klämmas och låsas fast i stansade hål, vilket ger en snabb sammanfogning som är väldigt beständig mot vibrationer, slitage och korrosion. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

093014011302

34232 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 0,9621 kr
500 - 999 0,8498 kr
1000 + 0,6371 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

240,53 kr

250 x 0,9621 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.2 mm
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 7.0 mm
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Nittyp Snäppnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss