Meny Sök

N/A Spridande 2.0 mm 8.0 mm (PT)

Trycknit i svart nylon. Ger en snabb, ekonomisk och permanent fästmetod. Niten expanderar och ger god och säker passform. Erbjuder bra elektrisk isolering och vibrations-, slit och korrosionsresistens. Ett installationsverktyg finns tillgängligt för snabbare fastsättning och är den rekommenderad applikationsmetoden.
Artikelnummer:

093015059902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,0583 kr
500 - 999 0,9328 kr
1000 + 0,6679 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

264,58 kr

250 x 1,0583 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 10.5 mm
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 8.0 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss