Meny Sök

N/A Spridande 3.0 mm 10.0 mm (PT)

Trycknit i svart nylon. Ger en snabb, ekonomisk och permanent fästmetod. Niten expanderar och ger god och säker passform. Erbjuder bra elektrisk isolering och vibrations-, slit och korrosionsresistens. Ett installationsverktyg finns tillgängligt för snabbare fastsättning och är den rekommenderad applikationsmetoden.
Artikelnummer:

093017059902

12510 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,5757 kr
500 - 999 1,3944 kr
1000 + 1,0012 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

393,93 kr

250 x 1,5757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 13.0 mm
Kompatibel håldiameter 8.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 10.0 mm
Huvuddiameter 13.5 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss