Meny Sök

N/A Spridande 2.4 mm 7.9 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

61PR010300

10000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,1938 kr
2500 - 9999 1,0744 kr
10000 + 0,967 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

596,90 kr

500 x 1,1938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.3 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.4 - 7.9 mm
Huvuddiameter 15.9 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss