Meny Sök

N/A Spridande 5.5 mm 7.9 mm (PT)

Trycknit i naturfärgad nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

61PR010600B

411146 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,8617 kr
5000 - 9999 0,739 kr
10000 + 0,647 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

861,70 kr

1000 x 0,8617 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9 mm
Kompatibel håldiameter 4.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.5 - 7.9 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss