Meny Sök

N/A Spridande 3.2 mm 7.9 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i naturfärgad nylon 6/6 6/6 och har ett platt huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

61PR100500

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4663 kr
5000 - 19999 0,4197 kr
20000 + 0,3777 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

466,30 kr

1000 x 0,4663 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.9 mm
Kompatibel håldiameter 5.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 - 7.9 mm
Huvuddiameter 9.6 mm
Huvudets höjd 2 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss