Meny Sök

N/A Låsnit 3.0 mm 4.1 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av svart nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-3055B

481280 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4691 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 469,10 kr

1000 x 1,4691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.6 mm
Kompatibel håldiameter 3.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 4.1 mm
Huvuddiameter 5.8 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Låsnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Produkten PPR-3055B ersätter:

N/A Spridande 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Artikelnummer: 172315569902

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss