Meny Sök

N/A Låsnit 3.0 mm 4.1 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av svart nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-5060B

3061 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,7138 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 713,80 kr

1000 x 1,7138 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 6.1 mm
Kompatibel håldiameter 5.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 4.1 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Nittyp Låsnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss