Meny Sök

N/A Spridande 4.1 mm 5.1 mm (PT)

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka på kolven för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

PPR-5070W

46 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7789 kr
5000 - 9999 1,4055 kr
10000 + 1,3205 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 778,90 kr

1000 x 1,7789 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.1 mm
Kompatibel håldiameter 5.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.1 - 5.1 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Produkten PPR-5070W ersätter:

N/A Spridande 4.0 mm 5.0 mm (PT)
Artikelnummer: 172517011302

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss