Meny Sök

N/A Spridande 5.1 mm 6.1 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad av vit nylon och kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det. Klassad UL94 V-2.
Artikelnummer:

PPR-5080W

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,748 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 748,00 kr

1000 x 1,748 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 8.1 mm
Kompatibel håldiameter 5.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.1 - 6.1 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Commodity Code 3926909790

Produkten PPR-5080W ersätter:

N/A Spridande 5.0 mm 6.0 mm (PT)
Artikelnummer: 172518011302

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss