Meny Sök

N/A Låsnit 1.5 mm 6.4 mm (PT)

Dessa trycknitar med förbandshuvud är tillverkade av naturfärgad nylon och erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering.
Artikelnummer:

PPR-9

21928 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0677 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 067,70 kr

1000 x 3,0677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.3 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 6.4 mm
Huvuddiameter 11.1 mm
Huvudets höjd 4.7 mm
Nittyp Låsnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss