Meny Sök

Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Försänkt trycknit av vit nylon med platt huvud.
Artikelnummer:

SRCS-4060W

32942 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7291 kr
5000 - 9999 1,5896 kr
10000 + 1,5199 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 729,10 kr

1000 x 1,7291 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.1 - 4.2 mm
Storlek, hålförsänkning 9.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.5 - 4.5 mm
Ankarlängd 6.0 mm
Huvuddiameter 8.8 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Försänkt
Nitens huvudform Platt
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790
Standarder DIN ISO 7721

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss